액체 냉각 패키지 LCP 인라인 DX, UL

주문 번호: SK 3311391

Bay-based cooling in conjunction with open/perforated IT racks. Continuous cooling output adjustment due to the use of an output-controlled compressor in the LCP Inline DX (evaporator) An external condenser is required to operate the unit.

주문 번호:
SK 3311391
장점
EC 팬 기술과 IT 기반의 제어를 통한 에너지 효율 극대화
공기 측 압력 손실 최소화 및 이를 통한 팬 소비 전력 최소화
온도 모니터링 및 제어 기능
공기 측에 통합된 리던던트 온도 센서 기본 사양으로 제공
경량 장치이므로 표면 하중이 적음
흡수된 열 에너지는 외부 콘텐서의 위치에서 주변으로 배출되며, 설치 장소를 가열시키지 않음.
중소형 위치의 IT 냉각에 이상적
한 개 또는 두 개의 랙을 별도로 냉각 가능
회전수가 제어된 컴프레서를 통해 냉각 출력이 실질적인 요건에 맞도록 최적화될 수 있음
냉각 장치 및 서버 랙의 분리를 통한 LCP DX의 특별 유지 보수
작동 원리
열반 인클로저 내 설치용 LCP. 온기는 장치 후면 통로에서 흡입되어 고성능 콤팩트 레지스터를 통해 냉각되고 룸 또는 냉기 통로로 다시 공급.
색상
RAL 9005
최대 냉각 출력
20 kW
가동 주기
100 %
연결 타입, 전기의
연결 터미널
냉매
R410A
EC 팬
있음
작동 중인 팬 교체 가능
있음
온도 조절
무단계 팬 제어
인버터 제어 컴프레서
참고 사항
null
열반 인클로저에 설치
간결하게
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
50Hz의 경우: 4,800 m³/h
치수
폭: 300 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 1,200 mm
조절 범위
6 ‐ 20 kW
작동 온도 범위
15 °C...35 °C
저장 온도 범위
-20 °C...60 °C
총 냉각 출력/팬 모듈 수
20 kW
포장 단위
1 개
EAN
4028177940475
EAN11 (UC)
91365
ECLASS 8.0
27180712
인증
UL
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Graphics
안전 데이터 시트