냉각제 라인 LCU DX용

주문 번호: SK 3311495

LCU DX의 내부 장치와 외부 장치를 연결하기 위한 용도. 흡입 가스 라인과 액체 라인으로 구성됨.

주문 번호:
SK 3311495
버전
LCU DX 3 kW
제품 설명
LCU DX의 내부 장치와 외부 장치를 연결하기 위한 용도. 기체 흡입 라인과 액체 라인으로 구성됨. 냉각제 라인은 단열 처리되어 있음.
제공 범위
가스 라인 라인 ½"
액체 라인 ¼"
길이
20 m
포장 단위
1 개
순 중량
10 kg
총 무게
11 kg
관세 번호
84158200
EAN
4028177709317
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
제품 설명
SK Refrigerant lines, for LCU DX 3 kW, L: 20 m, intake gas line Ø: 1/2", liquid line Ø: 1/4"
문서화
Further instructions