IT 냉각 소형 냉각 장치 개별 IT 랙을 냉각하기 위한 액티브 및 패시브 구성 요소. 소형 냉각 장치 공기 덕트 측면 공기 유도용 측면에 공기 흡입구가 있는 스위치에 찬 공기를 공급하기 위한 용도. 제품으로 이동 소형 냉각 장치 19"(482.6mm) 공기 덕트 수평 공기 유도용 후면 19"(482.6mm) 레벨에 장착된 스위치에 찬 공기를 공급하기 위한 용도. 제품으로 이동 소형 냉각 장치 팬 마운팅 플레이트 모든 네트워크 인클로저 TS 8 상단에 추가 조립 후방 공간은 케이블 인입을 위해 빈 상태로 남습니다. 기본 팬 2개 최대 4/6팬으로 확장 제품으로 이동 소형 냉각 장치 팬 확장 키트 다양한 팬 장치를 추후 별도 장착하거나 팬 장착 플레이트를 보완하기 위한 용도. 제품으로 이동 소형 냉각 장치 팬 설치면용 커버 플레이트 FlatBox용 FlatBox에 팬 모터를 사용하는 경우 이용하지 않는 팬 설치면을 덮기 위한 용도. 제품으로 이동 소형 냉각 장치 배기 후드 VX, VX IT용 폐쇄형 랙을 통풍 시스템에 연결하기 위한 용도. 단계적 연결은 일반적으로 사용되는 파이프 단면적 150mm 및 200mm에 적합하며, 따라서 랙 내 원하는 공기 교환을 통해 효율적인 냉각을 수행함. 제품으로 이동 소형 냉각 장치 루프 장착형 팬 VX IT, TS IT용 39dB(A)의 매우 낮은 소음 수준과 높은 체적 유량(1245 ~ 1345m³/h)의 사무실용 루프 장착형 팬. 제품으로 이동 소형 냉각 장치 팬 모듈 VX IT, TS IT용 액티브 통풍을 위한 용도. 옵션으로 추가 팬을 장착하여 장치를 확장할 수 있음. 간단한 연결 시스템과 에너지 효율적인 속도 제어 제품으로 이동 소형 냉각 장치 팬 확장 키트 VX IT, TS IT용 팬 모듈 5503.010, 5503.020, 5503.025에 추가 장착하기 위한 통합 속도 제어기가 있는 팬 확장 키트. 제품으로 이동