루프 장착형 팬 VX, VX IT용

주문 번호: SK 3164610

소음이 적게 발생하고(40db) 체적 유량이 높은(자유 기류 상태 1500m3/h) 사무실용 루프 마운트 팬

주문 번호:
SK 3164610
장점
루프 플레이트가 있는 버전의 경우 제공된 장착용 컷아웃에 간단히 조립 가능
배선을 완료하여 즉시 연결 가능
재료
강판, 분사 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
루프 장착형 팬
조립 부품
정격 작동 전압
115V(DC), 1~, 50Hz/60Hz
110V(DC)
정격 전류최대
50Hz의 경우: 0.6 A
60Hz의 경우: 0.7 A
치수
폭: 800 mm
높이: 240 mm
깊이: 800 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
내부 순환 회로 IP 54
참고 사항
통풍형 베이스/주추 트림 패널 2개 사용 시 40Pa 역압에서 800m³/h로 제시된 공기 유량 감소
작동 온도 범위
20 °C...55 °C
포장 단위
1 개
순 중량
31.35 kg
총 무게
33 kg
관세 번호
84145915
EAN
4028177238152
ECLASS 8.0
27180716
인증서
EAC
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Technical Data sheet
상세 기술 내역
성능 곡선