팬 모듈 VX IT, TS IT용

주문 번호: SK 5503025

액티브 통풍을 위한 용도. 옵션으로 추가 팬을 장착하여 장치를 확장할 수 있음. 간단한 연결 시스템과 에너지 효율적인 속도 제어

연결 케이블 파워팩용

파워팩 연결 케이블

파워팩 연결 케이블

팬 확장 키트 VX IT, TS IT용

온도 제어기 인클로저 내부 온도 제어기

주문 번호:
SK 5503025
버전
루프 플레이트 없음
제품 설명
액티브 통풍을 위한 용도. 옵션으로 추가 팬을 장착하여 장치를 확장할 수 있음.
장점
C13 소켓을 사용한 간단한 연결 시스템
사전 설정된 특성값으로 에너지 효율적인 속도 제어
전 세계에서 사용하기 위한 국제 인증 및 다전압 수용능력
재료
강판, 분사 도장
색상
RAL 9005
제공 범위
팬 장치 1개
팬 2개
배선을 완료하여 즉시 연결 가능
조립 부품
설치 및 퀵 조작 가이드
공기 처리 능력(작동점에서)
280 m³/h
정격 작동 전압
100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 전류최대
50Hz의 경우: 0.7 A
60Hz의 경우: 0.69 A
치수
폭: 550 mm
높이: 42 mm
깊이: 340 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 20
회전수
100 %
사전 차단 퓨즈
자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 10 A
설치 옵션
VX IT에서(폭 x 깊이, mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
TS IT에서(폭 x 깊이, mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
참고 사항
25Pa 역압에서 280m³/h로 제시된 공기 유량 감소
노이즈 레벨(작동점에서)
46 dB(A)
적합한:
인클로저 유형: VX IT
TS IT
작동 온도 범위
5 °C...55 °C
정격 출력
42.5 W
포장 단위
1 개
순 중량
3.62 kg
총 무게
3.62 kg
관세 번호
84145915
EAN
4028177966239
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
제품 설명
SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005
인증
UL
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Further instructions
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그