- 주문 번호:
- SK 3312803
- 제품 설명
- 루프 장착형 냉각 장치를 장착하기 위한 용도. 루프 플레이트의 컷아웃은 루프 장착형 냉각 장치가 인클로저 한가운데에 오도록 배치.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 조립 설명서
- 장착 시 기존 폐쇄된 루프 플레이트의 조립 부품을 사용해야 함
- 전기 응축수 증발기 SK 3355.720은 19인치 레벨과 충돌로 인해 사용할 수 없음. 응축수는 제공된 호스를 사용하여 배출해야 함.
- 적합한 품목 번호
- 3312.800
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS IT
폭: = 800 mm
깊이: = 1,200 mm
- 포장 단위
- 1 개
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 제품 설명
-
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, with mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x1200 mm, RAL 7035