열반 세트 LCP CW, VX TS IT용

주문 번호: SK 3311089

TS IT 랙에 LCP CW Inline Protruding을 (돌출부분) 기계적으로 연결하기 위한 용도.

주문 번호:
SK 3311089
제품 설명
TS IT 랙에 LCP CW Inline Protruding (돌출부분) 을 기계적으로 연결하기 위한 용도
재료
강판, 아연도금
제공 범위
열반 커넥터 4개, 전면
열반 커넥터 4개, 후면
나사: 4 x M6 x 40mm, 12 x M5 x 12mm
열반 인클로저에 설치
앞으로 당겨짐
적합한:
인클로저 유형: VX
VX IT
TS IT
TS
포장 단위
1 개
순 중량
0.55 kg
총 무게
0.58 kg
관세 번호
84159000
EAN
4028177961326
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
제품 설명
TS IT 랙의 SK 열반 세트 LCP CW VX 3313.xxx Inline Protruding (돌출부분). 강판, 아연도금