- 주문 번호:
- SK 3311010
- 제품 설명
- 냉각 출력을 높이기 위해 LCP에 개별 팬 모듈을 추가 장착할 수 있음. 추가 통합을 통해 이중화를 이루거나 LCP의 전기 전력 소비를 줄일 수 있음.
- 장점
- 작동 중 연결 가능
- 공구 없이 팬 모듈 교체
- 작동 원리
- LCP에 팬 모듈을 설치하면 공기 흐름이 향상되고 이에 따라 각 버전의 냉각 능력이 향상됨. 냉각 능력이 충분한 경우, 팬 모듈을 추가하여 불필요한 공기 흐름을 개선하는데 사용할 수 있음. 필요한 풍량 이상으로 팬을 개조하면 팬이 더 낮은 속도로 작동하기 때문에 전기 에너지 소비를 줄일 수 있음. 장치의 소음 레벨도 크게 감소함.
- 제공 범위
- 팬 장치 1개
EC 팬
배선을 완료하여 즉시 연결 가능
조립 부품
- 참고 사항
- LCP SK 3311.130/.230/.530(최대 30kW) 표준형으로 팬 모듈 함께 제공
- 최대 냉각 출력 30kW를 달성하기 위해 고객/서비스 기사는 두 개의 팬 모듈을 추가로 설치해야 합니다.
- LCP SK 3311.130/.3311.260/.560(최대 55kW) 표준형으로 4개의 팬 모듈 함께 제공
- 최대 냉각 출력 55kW를 달성하기 위해 고객/서비스 기사는 두 개의 팬 모듈을 추가로 설치해야 합니다.
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 8.078 kg
- 총 무게
- 8.503 kg
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177661882
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716