팬 모듈 LCP 랙/인라인 CW용

주문 번호: SK 3312011

냉각 출력 향상. 추가 장착을 통해 이중화를 이루거나 전기 소비 동력을 줄일 수 있음.

주문 번호:
SK 3312011
제품 설명
냉각 출력을 높이기 위해 LCP에 개별 팬 모듈을 추가 장착할 수 있음. 추가 통합을 통해 이중화를 이루거나 LCP의 전기 전력 소비를 줄일 수 있음.
장점
작동 중 연결 가능
공구 없이 팬 모듈 교체
작동 원리
LCP에 팬 모듈을 설치하면 공기 흐름이 향상되고 이에 따라 각 버전의 냉각 능력이 향상됨. 냉각 능력이 충분한 경우, 팬 모듈을 추가하여 불필요한 공기 흐름을 개선하는데 사용할 수 있음. 필요한 풍량 이상으로 팬을 개조하면 팬이 더 낮은 속도로 작동하기 때문에 전기 에너지 소비를 줄일 수 있음. 장치의 소음 레벨도 크게 감소함.
제공 범위
팬 장치 1개
EC 팬
배선을 완료하여 즉시 연결 가능
조립 부품
포장 단위
1 개
관세 번호
84145915
EAN
4028177811584
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
제품 설명
SK Fan module, for LCP R15, RAL 7035