- 주문 번호:
- SK 3313614
- 버전
- 랙 냉각
CW - 제품 설명
- 물 연결 키트를 사용하여 LCU 냉각수를 고정된 현장 배관에 간단하게 연결할 수 있음. 호스 한편에는 90° 엘보가, 다른 한편에는 호스를 줄일 수 있는 짧게 만드는 클램핑 쉘이 있습니다.
- 재료
- 강철 코일 및 패브릭 인서트가 있는 NBR(내부)
- 길이
- 2.5 m
- 물 연결
- G ¾" 암나사
- 작동 온도 범위
- -30 °C...70 °C
- 최대 허용 작동압(최대 P)
- 10 바
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 5.08 kg
- 총 무게
- 5.485 kg
- 관세 번호
- 39173200
- EAN
- 4028177983861
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 제품 설명
- SK 연결 호스, LCU CW 3313.610용, 길이 2500mm