장착 버팀대(수직) WS 540용

품목 번호: AS 4051.106

와이어 팩 홀더, 수납함, 트레이 등 액세서리의 추가 장착(옵션)을 위한 용도.

품목 번호:
AS 4051.106
제품 설명
와이어 팩 홀더, 전면 개방 수납함, 트레이 등 액세서리의 추가 장착(옵션)을 위한 용도.
장점
장치 서포트, 수납함 홀더, 콘솔, 와이어 팩 홀더 등을 기능에 맞게 맞춤형으로 설치 가능.
나사 체결로 액세서리를 손쉽게 장착
레일 기술을 통해 액세서리의 개별적 높이 조절
기술 사양
치수(폭 x 높이 x 깊이): 85 x 1350 x 50 mm
재료
강판
색상
RAL 7016
적합한 제품 주문 번호
4051.100
포장 단위
1 개
순 중량
5.8 kg
총 무게
7.5 kg
관세 번호
73182900
EAN
4028177957428
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
제품 설명
Vertical fixing bar for WS 540 for fastening optional accessories
문서화
사용 설명서