모듈형 공조 컨셉트, 냉각 모듈 Blue e 총 냉각 출력 1.50 ~ 2.50 kW

주문 번호: SK 3307710

공조 도어용 공조 모듈. 1500 ~ 2500W의 냉각 출력.

주문 번호:
SK 3307710
제품 설명
모든 냉각 모듈은 각 공조 도어와 개별적으로 결합할 수 있음. 냉각 모듈에는 표준 통합형 e-컴포트 컨트롤러전기식 응축물 증발 시스템이 장착되어 에너지 효율이 높은 Blue e 기술이 탑재되어 있음.
장점
e-Comfort 컨트롤러가 있는 냉각 출력 500W 이상의 냉각 장치용 Blue e IoT의 어댑터를 통해 IoT 인터페이스와 네트워크 가능
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
소수성 RiNano 코팅 처리된 콘덴서
공조 도어 내 설치를 위해 준비된 냉각 모듈
통합 전기식 응축물 증발 시스템
배선을 완료하여 즉시 연결 가능(플러그인 인서트 스트립)
정격 전류최대
50Hz의 경우: 11.2 A
60Hz의 경우: 11.8 A
시동 전류(최대)
50Hz의 경우: 36 A
60Hz의 경우: 39 A
소비 동력 Pel 50/60Hz L35 L35
0.87 kW/1.08 kW
소비 동력 Pel 50/60Hz L35 L50
1.07 kW/1.18 kW
온도 조절
e-컴포트 컨트롤러에 의한 조절(공장 설정값 +35 °C)
60Hz의 경우
11.8 A
참고 사항
효율적인 운영을 위해 높이 100mm 또는 200mm의 베이스/주추가 필요함
공기 처리 능력(자유 기류 상태)
외부 순환회로: 1,100 m³/h
내부 순환: 600 m³/h
냉각제/냉매
냉각제: R-513A
수량: 0.7 kg
지구온난화지수(GWP): 631
CO₂ 당량(CO₂e): 1 t
에너지 효율 계수(EER) 50/60Hz L35 L35
냉각 계수 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.72
냉각 계수 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.44
작동 온도 범위
10 °C...55 °C
최대 허용 작동압(최대 P)
28 바
설정값 범위
20 °C...55 °C
DIN EN 14511에 준하는 총 냉각 출력
냉각 출력 L35 L35/50 Hz: 1.5 kW
냉각 출력 L35 L35/60 Hz: 1.55 kW
냉각 출력 L35 L50/50 Hz: 0.85 kW
냉각 출력 L35 L50/60 Hz: 0.9 kW
정격 작동 전압
115V, 1~, 50Hz/60Hz
포장 단위
1 개
순 중량
68 kg
총 무게
73 kg
관세 번호
84158200
EAN
4028177559455
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
제품 설명
SK KTS Blue e 냉각 모듈, 섹션 도어용, 1500W, 115V, e-컴포트 컨트롤러
인증
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
인증서
EAC
설명
적합성 인증
문서화
Safety instructions
사용 설명서 – R134a
데이터 시트
Safety data sheet refrigerant – R-513A
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역