- 주문 번호:
- SK 3300060
- 제품 설명
- 유형 SK 3307.7XX ~ 3310.7XX의 공조 모듈 설치용 강판 섹션 도어.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 냉각 모듈이 사전 조립되어 있지 않은 섹션 도어
TS 8 경첩, 도어 열림각 약 110°
- 참고 사항
- 다음 정보는 폭 1200mm 의 TS 8 인클로저에 해당
- 장치 장착 위치가 "우측"일 경우 1팩은 인클로저 우측 설치용 경첩 장착 섹션 도어 1개와 좌측 특수 자물쇠 설치 도어 1개로 구성됨.
- 장치 위치가 "좌측"일 경우 1팩은 인클로저 좌측 부분 설치용 경첩 장착 섹션 도어 1개로 구성됩니다. 기존의 우측 자물쇠 도어는 그대로 사용해도 됩니다.
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 우측 장착 도어 경첩
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8: = 800 mm: = 1,800 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 30.5 kg
- 총 무게
- 34 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177560093
- ECLASS 8.0
- 27180702
- 제품 설명
-
SK modular climate control concept, Section doors, for TS8 WH: 800 x 1800 mm