TS 8 섹션 도어 모듈형 공조 컨셉트 냉각 모듈 설치용

주문 번호: SK 3300070

유형 SK 3307.7XX ~ 3310.7XX의 공조 모듈 설치용 강판 섹션 도어.

주문 번호:
SK 3300070
제품 설명
유형 SK 3307.7XX ~ 3310.7XX의 공조 모듈 설치용 강판 섹션 도어.
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
냉각 모듈이 사전 조립되어 있지 않은 섹션 도어
TS 8 경첩, 도어 열림각 약 110°
참고 사항
다음 정보는 폭 1200mm 의 TS 8 인클로저에 해당
장치 장착 위치가 "우측"일 경우 1팩은 인클로저 우측 설치용 경첩 장착 섹션 도어 1개와 좌측 특수 자물쇠 설치 도어 1개로 구성됨.
장치 위치가 "좌측"일 경우 1팩은 인클로저 좌측 부분 설치용 경첩 장착 섹션 도어 1개로 구성됩니다. 기존의 우측 자물쇠 도어는 그대로 사용해도 됩니다.
품목 번호 관련 참고 사항:
우측 장착 도어 경첩
적합한:
인클로저 유형: TS 8: = 800 mm: = 2,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
31 kg
총 무게
35 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177560116
ECLASS 8.0
27180702
제품 설명
SK modular climate control concept, Section doors, for TS8 WH: 800 x 2000 mm
인증서
EAC
데이터 시트
상세 기술 내역