VX25 공조 도어 모듈형 공조 컨셉트 냉각 모듈 설치용

주문 번호: SK 3201830

유형 SK 3307.7XX ~ 3310.7XX의 공조 모듈 설치용 강판 섹션 공조 도어.

주문 번호:
SK 3201830
제품 설명
유형 SK 3307.7XX ~ 3310.7XX의 공조 모듈 설치용 강판 섹션 공조 도어. 공조 도어는 전체 인클로저 패널에 잘 맞음.
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
냉각 모듈이 사전 조립되어 있지 않은 공조 도어
180° 경첩, 도어 열림각 약 130°
품목 번호 관련 참고 사항:
VX 인클로저에 적합
1200mm 너비의 VX 인클로저에서는 좌/우 장치 위치와 상관 없이 기존 경첩 장착 도어를 사용할 수 있음
우측 장착 도어 경첩
적합한:
인클로저 유형: VX: = 800 mm: = 2,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
38 kg
총 무게
42.2 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177925731
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
제품 설명
SK climate control door for cooling module,, for VX25 800 mm wide, 2000 mm high, door hinge right
설명
Declaration of conformity - F-gas regulation
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그