열반 시스템 TS 8 스위치 단로기 인클로저

주문 번호: SV 9670025

전기 에너지 분배를 위한 TS 8 열반 시스템, 퓨즈가 장착된 퓨즈-스위치 단로기 있음, Jean Müller 또는 ABB 브랜드.

주문 번호:
SV 9670025
재료
강판
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
도어, 루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
글랜드 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
우측에는 경첩 장착 도어가 있고 좌측은 개방되어 있는 인클로저 프레임
루프
후면 패널
글랜드 플레이트, 3분할형
잠금장치: 3mm 이중 걸림
운반용 아이볼트 4개
퓨즈가 있는 스위치 단로기용 장착 프레임(브랜드 ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
최대 IP 3X, 플랭킹에 따라
치수
폭: 1,000 mm
높이: 2,200 mm
깊이: 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
133.5 kg
총 무게
144.2 kg
EAN
4028177814554
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
SV Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1000x2200x600 mm, sheet steel
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
데이터 시트
일반 기술 정보