멈춤 브래킷 트림 패널용, 상부 경첩 장착

주문 번호: TS 8801260

최대 열림각 약 85°까지의 피치 패턴 위치 5개 있음

주문 번호:
TS 8801260
제품 설명
열림각이 최대 약 85°인 5개의 그리드 위치.
재료
강판
표면 처리
아연도금
포장 단위
2 개
순 중량
0.352 kg
총 무게
0.403 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
1.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
83024200
EAN
4028177319165
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
TS Stay for trim panel, hinged at the top
문서화
사용 설명서