이 제품의 생산 중단 날짜: 2020. 1. 31.
- 주문 번호:
- SZ 2305000
- 제품 설명
- 시중에서 판매하는 최대 19"(482.6mm) 모니터용 도어 컷아웃 커버링용.
- 제공 범위
- 안전 유리 판 포함
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 54
- 치수
- 폭: 470 mm
높이: 430 mm - 장착용 컷아웃
- 폭:415 mm
높이:375 mm - 보이는 면
- 모니터링 창 폭: 375 mm
모니터링 창 높이: 325 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.899 kg
- 총 무게
- 3.099 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177020801
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- SZ Monitor frame, for door width 600/800 mm
- 문서화
- Info sheet