이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2020. 1. 31.
- 주문 번호:
- SV 9650098
- 버전
- 후면 부 위/아래에 설치용
- 사용 영역
- 버스바 홀더 설치용
- 재료
- 스테인리스 스틸
- 극수
- 150 mm
- 버스바에 적합
- Maxi-PLS 3200
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 4.216 kg
- 총 무게
- 4.415 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177576810
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV System attachment, for busbar support, SV 9659000/160 (Maxi-PLS 3200), 150 mm bar centre distance, for TS rear section (top/bottom)
- 인증
- UL + C-UL (listed)