시스템 고정 Flat-PLS용

주문 번호: SV 9674102

버스바 홀더 조립용

주문 번호:
SV 9674102
사용 영역
버스바 홀더 설치용
재료
스테인리스 스틸
극수
1극
버스바 시스템에 적합
Flat-PLS 60
적합한:
인클로저 유형: TS 8
포장 단위
2 개
순 중량
0.7 kg
총 무게
0.72 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177606364
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV System attachment, for busbar support, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60)