시스템 고정 Flat-PLS용

주문 번호: SV 9674154

버스바 홀더 조립용

주문 번호:
SV 9674154
버전
후면 부 중앙(185mm)에 설치용
사용 영역
버스바 홀더 설치용
재료
스테인리스 스틸
극수
3극
185 mm
버스바 시스템에 적합
Flat-PLS 100
적합한:
인클로저 유형: TS 8
포장 단위
2 개
순 중량
2.698 kg
총 무게
2.897 kg
관세 번호
73182900
EAN
4028177626546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV System attachment, for busbar support, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 185 mm bar centre distance, for TS rear section (enter)
인증
CSA + CSAus