이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 30.
- 주문 번호:
- SV 9674172
- 버전
- 수직 커플링 세트로 사용할 경우
- 사용 영역
- 버스바 홀더 설치용
- 재료
- 스테인리스 스틸
- 극수
- 3극4극
120 mm - 버스바 시스템에 적합
- Flat-PLS 60
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
깊이: = 600 mm - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 1.908 kg
- 총 무게
- 2.108 kg
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177606425
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV System attachment, for busbar support, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), 120 mm bar centre distance, for TS (D: 600 mm)