시스템 고정 Flat-PLS용

주문 번호: SV 9674182

버스바 홀더 조립용

주문 번호:
SV 9674182
버전
루프/플레이트 영역에 커플링 스위치 위/아래 직접 설치용
사용 영역
버스바 홀더 설치용
재료
스테인리스 스틸
극수
3극4극
120 mm
버스바 시스템에 적합
Flat-PLS 60
적합한:
인클로저 유형: TS 8
깊이: = 800 mm
포장 단위
2 개
순 중량
2.75 kg
총 무게
2.88 kg
관세 번호
73182900
EAN
4028177606449
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV System attachment, for busbar support, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), 120 mm bar centre distance, for TS roof/base section (D: 800 mm)