접촉 와셔

주문 번호: SZ 2334000

톱니 모양, 도체 안전 연결

주문 번호:
SZ 2334000
제품 설명
톱니형 접촉 와셔를 사용하면 안전한 도체 연결이 가능함.
장점
올바르게 조립할 경우 접촉 와셔과 금속 사이에 전도성 연결이 생성됨
색상의 수동 제거가 제외되므로 시간 절약
표면 처리
아연도금
적합한 나사
M6
포장 단위
100 개
순 중량
0.1 kg
총 무게
0.08 kg
관세 번호
73182200
EAN
4028177021495
ETIM 9
EC000098
ETIM 8
EC000098
ECLASS 8.0
23090101
제품 설명
SZ Contact washer, size: M6