- 주문 번호:
- VX 8617210
- 제품 설명
- 내부 장착 레벨에서 인클로저 프레임을 가변적이고 개별적으로 설치 및 콤팩트 인클로저 내 설치용.
- 장점
- 시스템 천공에 걸고 고정하기만 하면 됨
- 4면 모두에 시스템 천공이 있음
- 미터계 스크루를 통해 자체 구성품을 고정하기 위한 캡티브 너트용 천공이 상단과 하단에 있음
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션 VX
- In enclosure height 2200 mm, on the inner mounting level
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
VX IT
Suitable for width or height or depth: 2,200 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 8.824 kg
- 총 무게
- 9.56 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 49.46
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177829213
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 VX 천공 섹션, 내부 장착 레벨용, 적합한 폭/높이/깊이: 2200mm