- 주문 번호:
- SV 9686539
- 제품 설명
- 인클로저에서 인클로저로 버스바를 연결하기 위한 용도.
- 재료
- E-Cu
- 치수
- 길이: 180 mm
- 단면적
- 30 mm x 10 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.96 kg
- 총 무게
- 0.97 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.46
- 관세 번호
- 74198090
- EAN
- 4028177935952
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 제품 설명
- SV PE/PEN baying bracket E-Cu, WH: 30x10 mm, L: 180 mm
- 인증
- UL + C-UL (listed)