PE/PEN 열반 브래킷 E-Cu

주문 번호: SV 9686589

버스바, 앵글 브래킷, 열반 브래킷으로 구성된 PE/PEN 조합은 IEC 61 439-1에 따라 형식 시험을 거친 구성이 가능함.

주문 번호:
SV 9686589
제품 설명
인클로저에서 인클로저로 버스바를 연결하기 위한 용도.
재료
E-Cu
치수
길이: 180 mm
단면적
80 mm x 10 mm
포장 단위
2 개
순 중량
2.56 kg
총 무게
2.563 kg
구리 함랑(kg/개)
0.63
관세 번호
74198090
EAN
4028177935969
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
제품 설명
SV PE/PEN baying bracket E-Cu
인증
UL + C-UL (listed)
문서화
Protective conductor brochure
Safety instructions
사용 설명서