접촉 위험 보호 모듈

주문 번호: SV 9666063

비어 있는 조립 공간 커버용, 커버 납 봉인 가능

주문 번호:
SV 9666063
제품 설명
뚫린 설치면의 커버용. 커버 봉인 가능.
재료
커버: 폴리스티렌
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 750 mm
높이: 450 mm
사이즈
폭 단위(WU) 각 250mm: 3
높이 장치(U) 각 150mm: 3
포장 단위
1 개
순 중량
2.13 kg
총 무게
2.14 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177675995
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
제품 설명
SV Contact hazard protection module (ISV), 3 WU (750 mm), 3 U (450 mm)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서