장착 플레이트 모듈

주문 번호: SV 9666100

마운팅 플레이트 포함, 커버 납 봉인 가능

주문 번호:
SV 9666100
제품 설명
가능한 설치 깊이 105 ~ 140mm. 커버 봉인 가능.
재료
커버: 폴리스티렌
마운팅 플레이트: 강판, 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 250 mm
높이: 450 mm
사이즈
폭 단위(WU) 각 250mm: 1
높이 장치(U) 각 150mm: 3
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
188 mm x 416 mm
포장 단위
1 개
순 중량
2.17 kg
총 무게
2.185 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177676046
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
제품 설명
SV Mounting plate module (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), mounting plate WH: 188x416 mm
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서