서포트 레일 모듈

주문 번호: SV 9666213

터미널 블록, 스위치기어 등을 설치하기 위한 용도, 서포트 레일 35/15mm 포함. 커버 봉인 가능.

주문 번호:
SV 9666213
제품 설명
단자대, 스위치기어 등을 설치하기 위한 용도, 서포트 레일 35 x 15mm 포함. 25mm 피치 패턴에 따라 조정 가능. 커버 봉인 가능.
재료
커버: 폴리스티렌
서포트 레일: 강판, 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 750 mm
높이: 300 mm
사이즈
폭 단위(WU) 각 250mm: 3
높이 장치(U) 각 150mm: 2
서포트 레일 TS 35/15 개수
2
포장 단위
1 개
순 중량
2.641 kg
총 무게
2.841 kg
관세 번호
85369001
EAN
4028177676183
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
제품 설명
SV Support rail module (ISV), 3 WU (750 mm), 2 U (300 mm), 2 support rails
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서