NH 퓨즈-스위치 단로기 모듈

주문 번호: SV 9666400

마운팅 플레이트 어셈블리용 NH 스위치 분리기 고정용, 커버 납 봉인 가능

주문 번호:
SV 9666400
제품 설명
장착 플레이트 조립을 위한 NH 퓨즈-스위치 단로기 수용에 적합. 커버 봉인 가능.
재료
커버: 폴리스티렌
깊이 받침대: 강판
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
조립 설명서
NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 2(9344.210/.230/.250) 2개 또는 사이즈 3(9344.310/.330/.350) 1개를 사용할 경우 단로기 가로 지지대 9666.420와 접촉 위험 보호 모듈 9666.060을 모듈 장치로 사용해야 함
치수
폭: 250 mm
높이: 450 mm
사이즈
폭 단위(WU) 각 250mm: 1
높이 장치(U) 각 150mm: 3
적합한 조립 사이즈
1 x Gr. 1
적합한 품목 번호
9344.100
9344.110
9344.130
9344.150
포장 단위
1 개
순 중량
0.98 kg
총 무게
1.145 kg
관세 번호
85369095
EAN
4028177676367
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
제품 설명
SV NH fuse-switch disconnector module (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), for 1 x size 1
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Further instructions