기중 회로 차단기 모듈

주문 번호: SV 9666430

250A 및 630A까지 시판 기중 회로 차단기 장착용

주문 번호:
SV 9666430
제품 설명
ABB, Eaton, Schneider Electric, Siemens사의 시판 기중 회로 차단기 장착에 적합 커버 봉인 가능.
재료
커버: 폴리스티렌
서포트 레일: 강판, 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 250 mm
높이: 300 mm
사이즈
폭 단위(WU) 각 250mm: 1
높이 장치(U) 각 150mm: 2
제조사(모델)에 적합
ABB (T1, T2, T3)
Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2)
Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250)
Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
포장 단위
1 개
순 중량
1.2 kg
총 무게
1.297 kg
관세 번호
85365019
EAN
4028177676381
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
제품 설명
SV Air circuit-breaker module (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Further instructions