기중 회로 차단기 모듈

주문 번호: SV 9666440

250A 및 630A까지 시판 기중 회로 차단기 장착용

주문 번호:
SV 9666440
제품 설명
ABB, Eaton, Schneider Electric, Siemens사의 시판 기중 회로 차단기 장착에 적합 커버 봉인 가능.
재료
커버: 폴리스티렌
서포트 레일: 강판, 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 500 mm
높이: 450 mm
사이즈
폭 단위(WU) 각 250mm: 2
높이 장치(U) 각 150mm: 3
제조사(모델)에 적합
ABB (T4, T5)
Eaton (NZM3)
Schneider Electric (NSX400, NSX630)
Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
포장 단위
1 개
순 중량
2.53 kg
총 무게
2.54 kg
관세 번호
85365019
EAN
4028177676398
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
제품 설명
SV 회로 차단기 모듈(ISV), 2 BE(500mm), 3 HE(450mm)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서