커버 스트립 DIN 레일 장착 장치 모듈용

주문 번호: SV 9666650

DIN 레일 조립 장치 모듈의 불필요한 장치 컷아웃 밀폐용

주문 번호:
SV 9666650
제품 설명
DIN 레일 장착 장치 모듈의 필요하지 않은 장치 컷아웃을 폐쇄하기 위한 용도, 최대 12개의 분리 장치(12 x 18mm), 모두 9mm로 나눌 수 있음.
재료
ABS
색상
RAL 7035
포장 단위
5 개
순 중량
0.1 kg
총 무게
0.124 kg
관세 번호
39191019
EAN
4028177676534
ETIM 9
EC000771
ECLASS 8.0
27142413
제품 설명
SV Cover strip (ISV), for DIN rail mounted device module
문서화
사용 설명서