가림용 커버 버스바 모듈용

주문 번호: SV 9666660

불필요한 컷아웃 밀폐용

주문 번호:
SV 9666660
제품 설명
필요하지 않은 컷아웃의 폐쇄용. 폭: 16 ~ 34mm, 조정 가능.
재료
폴리프로필렌
색상
RAL 7035
치수
폭: 34 mm
적합한 품목 번호
9666.520
9666.530
9666.533
포장 단위
10 개
순 중량
0.29 kg
총 무게
0.304 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177676541
ETIM 9
EC001892
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Blanking cover (ISV), W: 16-34 mm variable
문서화
사용 설명서