ISV 크로스 프로파일 VX용

주문 번호: SV 9666724

VX/TS 인클로저의 서포트 프레임 수평 분리용.

주문 번호:
SV 9666724
제품 설명
인클로저에 서포트 프레임의 수평 분리용.
재료
강판
표면 처리
아연도금
치수
폭: 1,000 mm
사이즈
폭 단위(WU) 각 250mm: 4
포장 단위
2 개
순 중량
1.3 kg
총 무게
1.351 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
5.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
39269097
EAN
4028177676732
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Cross rail (ISV), 4 WU (1000 mm), for TS, SE
문서화
사용 설명서