ISV 장착 앵글 VX용

주문 번호: SV 9666705

VX/TS/SE 인클로저의 서포트 프레임 수직 분리용.

주문 번호:
SV 9666705
제품 설명
인클로저의 서포트 프레임 수직 분리용.
재료
강판
표면 처리
아연도금
치수
높이: 750 mm
사이즈
높이 장치(U) 각 150mm: 5
포장 단위
2 개
순 중량
1.76 kg
총 무게
1.78 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177691513
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Mounting angle (ISV), 5 U (750 mm), for TS, SE
문서화
사용 설명서