- 주문 번호:
- SV 9666707
- 제품 설명
- 인클로저의 서포트 프레임 수직 분리용.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 치수
- 높이: 1,050 mm
- 사이즈
- 높이 장치(U) 각 150mm: 7
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 2.45 kg
- 총 무게
- 2.46 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 9.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177691537
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Mounting angle (ISV), 7 U (1050 mm), for TS, SE
- 문서화
- Further instructions