N/PE 버스바 모듈

주문 번호: SV 9666590

N과 PE용 버스바를 고정하기 위한 용도. 커버 봉인 가능.

주문 번호:
SV 9666590
제품 설명
N과 PE용 버스바 12 x 5/10, 20 x 5/10, 30 x 5/10을 고정하기 위한 용도. 커버 봉인 가능.
재료
커버: 폴리스티렌
홀더: 유리 섬유 강화 플라스틱
서포트 레일: 강판, 아연도금
색상
RAL 7035
치수
폭: 250 mm
높이: 300 mm
사이즈
폭 단위(WU) 각 250mm: 1
높이 장치(U) 각 150mm: 2
버스바에 적합
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.304 kg
총 무게
1.452 kg
관세 번호
74071000
EAN
4028177676480
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
제품 설명
SV Busbar module N/PE (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서