버스바 모듈 퓨즈 구성요소용

주문 번호: SV 9666533

버스-장착 퓨즈 베이스 및 NH 퓨즈-스위치 단로기 구성용.

주문 번호:
SV 9666533
제품 설명
버스 - 장착 퓨즈 베이스 E18, E27, E33, D- 스위치 , NH 퓨즈 - 스위치 단로기 , 사이즈 000 및 사이즈 00(3 극 , 60mm 바 중심 간격 ) 조립용 .
재료
커버: 폴리스티렌
홀더: 유리 섬유 강화 플라스틱
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 750 mm
높이: 300 mm
사이즈
폭 단위(WU) 각 250mm: 3
높이 장치(U) 각 150mm: 2
적합한 품목 번호
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
버스바에 적합
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
포장 단위
1 개
순 중량
2.6 kg
총 무게
2.62 kg
관세 번호
85369095
EAN
4028177676428
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
제품 설명
SV Busbar module (ISV), 3 WU (750 mm), 2 U (300 mm)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서