분리 가로 받침대 NH 퓨즈-스위치 단로기 용

주문 번호: SV 9666420

장착 플레이트 조립을 위한 사이즈 2/3 NH 퓨즈-스위치 단로기 장착에 적합.

주문 번호:
SV 9666420
제품 설명
장착 플레이트 조립을 위한 NH 퓨즈-스위치 단로기 수용에 적합.
재료
강판
제공 범위
조립 부품
참고 사항
단로기 가로 지지대를 사용할 경우 추가로 접촉 위험 보호 모듈 9666.060이 필요함
치수
폭: 500 mm
높이: 450 mm
사이즈
폭 단위(WU) 각 250mm: 2
높이 장치(U) 각 150mm: 3
적합한 품목 번호
9344.210
9344.230
9344.250
9344.310
9344.330
9344.350
포장 단위
1 개
순 중량
1.5 kg
총 무게
1.66 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177679917
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Disconnector cross-member (ISV), 2 WU (500 mm), 3 U (450 mm), for NH fuse-switch disconnector size 2/3
문서화
사용 설명서