NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기 모듈

주문 번호: SV 9666550

NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 00부터 3까지(3극, 100/185mm 버스바 중심 간격)용.

주문 번호:
SV 9666550
제품 설명
NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 00부터 3까지(3극, 100/185mm 버스바 중심 간격)용.
재료
커버: 폴리스티렌
홀더: 유리 섬유 강화 플라스틱
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
참고 사항
케이블을 문제없이 연결하기 위해서는 NH 슬림라인 퓨즈-스위치 단로기 모듈 상부 또는 하부에 접촉 위험 보호 모듈 또는 N/PE 버스바 모듈을 설치해야 함.
치수
폭: 500 mm
높이: 750 mm
사이즈
폭 단위(WU) 각 250mm: 2
높이 장치(U) 각 150mm: 5
적합한 조립 사이즈
8 x Gr. 00
4 x Gr. 1
4 x Gr. 2
4 x Gr. 3
적합한 품목 번호
9677.XXX
버스바에 적합
40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
버스바의 중심 간격
185 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.84 kg
총 무게
3.89 kg
관세 번호
85369095
EAN
4028177676435
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
제품 설명
SV NH fuse-switch disconnector module (ISV), 2 WU (500 mm), 5 U (750 mm), for 8 x size 00, 4 x size 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서