ISV 설치 키트 AX용

주문 번호: SV 9666851

AX/AE 인클로저에 ISV 설치 모듈을 장착하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9666851
제품 설명
인클로저에 ISV 설치 모듈을 장착하기 위한 용도.
재료
조립 키트: 강판, 아연도금
서포트 레일: 강판, 아연도금
접촉 위험 보호: 강판, 도장 처리
제공 범위
조립 키트
서포트 레일
접촉 위험 방지
조립 부품
사이즈
폭 단위(WU) 각 250mm: 3
높이 장치(U) 각 150mm: 7
적합한 품목 번호
1019.000
1213.000
1305.000
적합한:
폭: 1,000 mm
높이: 1,200 mm
깊이: 300 mm
포장 단위
1 개
순 중량
9 kg
총 무게
9.52 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177803749
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Installation kit (ISV), 3 WU (750 mm), 7 U (1050 mm), for AE (WHD: 1000x1200x300 mm)
문서화
사용 설명서