Ri4Power - 시스템 솔루션 1-4형 기능 공간 장비 혁신적 모듈 구성품이 있는 시간 절약형 시스템 구성 1-4형 기능 공간 장비 기능 공간 분리 장치 수직 버스바 시스템용 관입부 포함 수직 버스바가 있는 기능 공간 수평 분리용 제품으로 이동 1-4형 기능 공간 장비 장착 브래킷 기능 공간 분리기 및 회로차단기-서포트 레일 사이드 패널 모듈에 고정할 수 있습니다. 상단 레벨에는 회로 차단기 서포트 바를 고정할 수 있습니다. 기능 공간 분할장치를 삽입할 수 있습니다. 제품으로 이동 1-4형 기능 공간 장비 커플링 세트-마운팅 세트 버스바 인클로저 및 버스바 라이저용 버스바 인클로저 또는 수직 배치용, 수직 Maxi-PLS/플랫 PLS 버스바 시스템용 베이스 서포트로 사용 제품으로 이동 1-4형 기능 공간 장비 장착 브래킷 기능 공간 분리기 TS 프레임, 사이드 패널 모듈 또는 프레임 섹션과 보조 구조 사이에 고정할 수 있습니다. 기능 공간 분할장치를 삽입할 수 있습니다. 제품으로 이동 1-4형 기능 공간 장비 글랜드 플레이트 분리 기능 공간 측면 패널 모듈(내부 분리)용 케이블 인입부 밀폐용 제품으로 이동 1-4형 기능 공간 장비 서포트 프레임 열반 조립 장치용 DIN 레일 조립 장치용 서포트 프레임(예: MCBs) 제품으로 이동 1-4형 기능 공간 장비 회로차단기 서포트 레일 기능 공간의 개방형 회로 차단기(ACB) 설치용 제품으로 이동 1-4형 기능 공간 장비 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 커플링 섹션용 회로 차단기 아래 또는 위에 Maxi PLS 또는 Flat PLS 버스바 시스템을 직접 설치하기 위한 용도 제품으로 이동 1-4형 기능 공간 장비 기능 공간 측면 패널 모듈 내부 분리용 TS 피치 패턴에 걸어 고정시키기 위한 기능 공간용 측면 분리 패널. 제품으로 이동 1-4형 기능 공간 장비 기능 공간 분리 장치 기능 공간 수평 분리용 제품으로 이동 1-4형 기능 공간 장비 기능 공간 측면 패널 모듈 케이블 연결 공간용 Maxi PLS 케이블 연결부 버스바 시스템 조립용 제품으로 이동 1-4형 기능 공간 장비 글랜드 플레이트 도관이 있는 기능 공간 분리기용 관통부 커버용 제품으로 이동 1-4형 기능 공간 장비 장착 세트 회로차단기-조립용 회로 차단기 서포트 바의 개방형 회로 차단기(ACB) 고정용 제품으로 이동