기능 공간 측면 패널 모듈 내부 분리용

주문 번호: SV 9673081

TS 피치 패턴에 걸어 고정시키기 위한 기능 공간용 측면 분리 패널.

주문 번호:
SV 9673081
제품 설명
TS 피치 패턴에 걸어 고정시키기 위한 기능 공간용 측면 분리 패널. 기능 공간 수평 칸막이 혹은 장착 플레이트용 장착 브래킷의 위치 마련. 두 개의 TS 시스템 천공을 통해 또 다른 TS 액세서리 사용이 가능함. 줄어든 기능 공간의 깊이를 위한 측면 패널 모듈 및 17 x 17mm TS 천공 레일을 사용한 보조 구조물은 예를 들어 버스바 시스템의 공간확보를 위해 측면 패널 공간 안에 독립적인 인클로저 공간을 나누는데 사용할 수 있음.
재료
강판, 1.5mm
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
For compartment depth
800 mm
치수
높이: 100 mm
포장 단위
6 개
순 중량
4.8 kg
총 무게
5 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177575837
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Compartment side panel module, H: 100 mm, for D: 800 mm
데이터 시트
일반 기술 정보