이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 30.
- 주문 번호:
- SV 9673085
- 제품 설명
- TS 피치 패턴에 걸어 고정시키기 위한 기능 공간용 측면 분리 패널. 기능 공간 수평 칸막이 혹은 장착 플레이트용 장착 브래킷의 위치 마련. 두 개의 TS 시스템 천공을 통해 또 다른 TS 액세서리 사용이 가능함. 줄어든 기능 공간의 깊이를 위한 측면 패널 모듈 및 17 x 17mm TS 천공 레일을 사용한 보조 구조물은 예를 들어 버스바 시스템의 공간확보를 위해 측면 패널 공간 안에 독립적인 인클로저 공간을 나누는데 사용할 수 있음.
- 재료
- 강판, 1.5mm
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- For compartment depth
- 800 mm
- 치수
- 높이: 150 mm
- 포장 단위
- 6 개
- 순 중량
- 6.9 kg
- 총 무게
- 7.26 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177575851
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 제품 설명
- SV Compartment side panel module, H: 150 mm, for D: 800 mm