기능 공간 측면 패널 모듈 케이블 연결 공간용

주문 번호: SV 9673069

Maxi PLS 케이블 연결부 버스바 시스템 조립용

주문 번호:
SV 9673069
제품 설명
Maxi-PLS 케이블 연결 버스바 시스템 설치용.
재료
강판, 2mm
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
버스바 시스템에 적합
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Maxi-PLS 3200
치수
높이: 450 mm
적합한:
깊이: = 600 mm
포장 단위
2 개
순 중량
8.444 kg
총 무게
8.889 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177575813
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Compartment side panel module, H: 450 mm, for D: 600 mm