장착 브래킷 기능 공간 분리기

주문 번호: SV 9673408

TS 프레임, 사이드 패널 모듈 또는 프레임 섹션과 보조 구조 사이에 고정할 수 있습니다. 기능 공간 분할장치를 삽입할 수 있습니다.

주문 번호:
SV 9673408
제품 설명
장착 브래킷은 TS 프레임, 측면 패널 모듈 또는 프레임 섹션과 보조 구조물 사이에 고정됨. 사전 제작된 장착 개구부를 통해 기능 공간 분리 장치를 끼워 넣을 수 있음.
재료
강판, 1.5mm
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
For compartment depth
800 mm
길이
752 mm
치수
길이: 752 mm
포장 단위
8 개
순 중량
4.88 kg
총 무게
5 kg
관세 번호
73182900
EAN
4028177574472
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Mounting bracket, L: 752 mm, for compartment divider