회로차단기 서포트 레일

주문 번호: SV 9673004

기능 공간의 개방형 회로 차단기(ACB) 설치용

주문 번호:
SV 9673004
제품 설명
분리 기능 공간에 기중 회로 차단기(ACB)를 구성하기 위해 사용.
재료
강판, 2.5mm
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
길이
351 mm
조립 설명서
조립하기 위해 기능 공간 분리기 및 기중 회로 차단기 서포트 레일에 각 2개의 장착 브래킷이 필요함.
치수
길이: 351 mm
적합한:
폭: = 400 mm
포장 단위
2 개
순 중량
2 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177578319
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Air circuit-breaker support rail, L: 351 mm, for TS (W: 400 mm)
문서화
사용 설명서