기능 공간 분리 장치

주문 번호: SV 9673463

기능 공간 수평 분리용

주문 번호:
SV 9673463
버전
통풍용 루버 있음
제품 설명
기능 공간의 수평 분리용. 측면 패널 모듈과 결합하여 유형 3 또는 4에 부합하는 형태 분리를 만들어냄.
재료
강판, 1.25mm
표면 처리
아연도금
For compartment depth
400 mm
조립 설명서
기능 공간 분리 장치를 설치하기 위해 각 2개의 장착 브래킷이 필요함.
치수
폭: 506 mm
깊이: 370 mm
적합한:
폭: = 600 mm
포장 단위
4 개
순 중량
7 kg
총 무게
7.02 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177704749
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Compartment divider, WT: 506x370 mm, for TS (W: 600 mm)
데이터 시트
일반 기술 정보